Meniu Caută

Capace Standard de capăt rotunde

În stoc

Capacele de capăt rotunde standard mențin murdăria și alți contaminanți în afara tuburilor, țevilor și tijelor filetate și nefiletate. Disponibil în formă standard, scurtă sau lungă, în funcție de utilizarea prevăzută. Poate rezista la temperaturi de până la 70 C.Utilizate pentru a proteja în siguranță tuburile filetate sau nefiletate, țevile și tijele.Împiedică murdăria, resturile, praful și alți contaminanți să deterioreze tuburile.Utilizate pentru aplicații industriale, HVAC și instalații sanitare. Material: LDPE Culoare: Natural Cod Serie: SRF0068

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d D h Cumpără
0,3564 RON - 0,4968 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.3 mm
12.0 mm
8.0 mm
0,3143 RON - 0,4392 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.8 mm
9.4 mm
14.0 mm
0,3788 RON - 0,602 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
14.9 mm
13.5 mm
0,7788 RON - 1,4173 RON 100 În stoc
23.6 mm
25.6 mm
18.5 mm
0,8925 RON - 2,1891 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.8 mm
35.8 mm
22.5 mm
1,0763 RON - 2,6382 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.7 mm
39.7 mm
20.0 mm
1,7822 RON - 3,9574 RON Solicitați termenul de livrare aici
51.6 mm
53.8 mm
16.0 mm
0,3788 RON - 0,602 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.7 mm
18.8 mm
14.5 mm
4,5327 RON - 8,027 RON Solicitați termenul de livrare aici
69.8 mm
74.0 mm
25.5 mm
3,5223 RON - 6,9043 RON Solicitați termenul de livrare aici
87.0 mm
90.0 mm
35.0 mm
3,1715 RON - 6,2167 RON Solicitați termenul de livrare aici
75.5 mm
79.0 mm
36.0 mm
3,5644 RON - 6,9885 RON Solicitați termenul de livrare aici
101.8 mm
104.0 mm
24.0 mm
1,9365 RON - 4,252 RON Solicitați termenul de livrare aici
59.5 mm
62.0 mm
30 mm
4,9256 RON - 8,6725 RON Solicitați termenul de livrare aici
79.5 mm
84.0 mm
25.5 mm
0,6132 RON - 1,1198 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.6 mm
22.9 mm
15.0 mm
0,8925 RON - 1,6278 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.5 mm
31.5 mm
18.5 mm
1,0791 RON - 2,6382 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
37.4 mm
14.0 mm
1,7962 RON - 3,9574 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.8 mm
53.0 mm
30.5 mm
0,7774 RON - 1,4173 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.7 mm
27.7 mm
17.5 mm
0,9907 RON - 2,4277 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.8 mm
35.2 mm
45.0 mm
  • din 2
Capace de capăt cilindrice 23.6 mm 18.5 mm LDPE Natural

10327807

Interval de preț
1,4173 RON - 0,7788 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • d
    23.6 mm
  • h
    18.5 mm
  • D
    25.6 mm
  • Culoare
    Natural
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică