Meniu Caută

Capace și bușoane conice - standard

În stoc

Capacele și bușoanele conice standard sunt componente versatile concepute pentru a fi utilizate ca bușon sau capac. Profilul conic permite piesei să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare.

Aceste bușoane sau capace cu două funcții sunt utilizate în mod obișnuit pentru a proteja împotriva deteriorării, murdăriei, umezelii și a altor factori de coroziune în timpul depozitării și transportului.

Cu un design cu fixare directă și simplă prin împingere, aceste componente cu două funcții sunt ușor de instalat și dezinstalat. Gama vastă vă oferă o selecție variată de dimensiuni, care variază de la 2,9 mm până la 345 mm.

  • Designul bușonului este potrivit pentru mai multe diametre interioare și exterioare.
  • Protejează țevile filetate și nefiletate, fantele și punctele de acces împotriva deteriorării, murdăriei, umidității, reziduurilor și coroziunii.
  • Potrivite în sisteme hidraulice, componente auto sau industrii medicale.
Material: LDPE, LDPE - PIR Culoare: Roșu, Albastru, Negru, Transparent, Galben Cod Serie: SR1000, SR1111, SRF0020

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
332 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 D d2 d3 d4 h Tip Cumpără
0,3172 RON - 0,4934 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.9 mm
42.2 mm
37.3 mm
35.8 mm
32.0 mm
12.3 mm
1
1,3836 RON - 2,1523 RON Solicitați termenul de livrare aici
77.1 mm
85.7 mm
80.7 mm
78.2 mm
74.8 mm
19.0 mm
1
2,235 RON - 3,4766 RON Solicitați termenul de livrare aici
108.0 mm
118.5 mm
114.1 mm
111.6 mm
106.4 mm
35.2 mm
1
8,0191 RON - 12,4742 RON Solicitați termenul de livrare aici
173.0 mm
195.0 mm
181.3 mm
178.79 mm
179.24 mm
38.5 mm
1
0,343 RON - 0,5336 RON Solicitați termenul de livrare aici
38.6 mm
44.5 mm
40.6 mm
39.0 mm
37.1 mm
12.7 mm
1
0,9047 RON - 1,4074 RON Solicitați termenul de livrare aici
68.1 mm
74.6 mm
70.9 mm
69.3 mm
66.3 mm
19.0 mm
1
1,2238 RON - 1,9037 RON 510 În stoc
74.0 mm
82.5 mm
77.0 mm
73.9 mm
71.5 mm
18.7 mm
1
0,1676 RON - 0,2607 RON 4000 În stoc
19.0 mm
25.8 mm
21.5 mm
19.7 mm
17.6 mm
14.3 mm
1
0,2421 RON - 0,3767 RON 5600 În stoc
24.7 mm
32.0 mm
27.7 mm
26.1 mm
23.2 mm
19.0 mm
1
0,3043 RON - 0,4734 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.6 mm
42.7 mm
37.9 mm
42.7 mm
37.9 mm
12.0 mm
1
0,2182 RON - 0,3395 RON 3600 În stoc
19.4 mm
26.5 mm
22.5 mm
21.3 mm
18.0 mm
19.0 mm
1
0,2887 RON - 0,449 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
39.5 mm
35.5 mm
39.1 mm
34.6 mm
12.0 mm
1
  • din 17
Capac și bușon conicizat LDPE 74.0 mm 77.0 mm Roșu

20595487

Interval de preț
1,9037 RON - 1,2238 RON

Niveluri de stoc
510 În stoc
Caracteristici
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    73.9 mm
  • d4
    71.5 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 19.0 mm 21.5 mm Roșu

20595326

Interval de preț
0,2607 RON - 0,1676 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.8 mm
  • d1
    19.0 mm
  • d2
    21.5 mm
  • d3
    19.7 mm
  • d4
    17.6 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 24.7 mm 27.7 mm Roșu

20595357

Interval de preț
0,3767 RON - 0,2421 RON

Niveluri de stoc
5600 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • d3
    26.1 mm
  • d4
    23.2 mm
Capac și bușon conicizat LDPE - PIR 19.4 mm 22.5 mm Roșu

20595333

Interval de preț
0,3395 RON - 0,2182 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • D
    26.5 mm
  • d1
    19.4 mm
  • d2
    22.5 mm
  • d3
    21.3 mm
  • d4
    18.0 mm