10299685
54
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 170 - 1699 | 2,462 RON |
| 1700 + | 0,6862 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.78 in |
|---|---|
| D | 45.2 mm |
| d1 | 38.6 mm |
| d1 | 1.52 in |
| d2 | 1.602 in |
| d2 | 40.7 mm |
| d3 | 37.0 mm |
| d3 | 1.457 in |
| d4 | 39.0 mm |
| d4 | 1.535 in |
| h | 19.1 mm |
| h | 0.752 in |
| Culoare | Albastru |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Material | LDPE |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina