Meniu Caută

Capace-bușon conice - Standard LDPE 52.0 mm 56.0 mm Transparent

Acest capac și bușon conic este conceput să astupe mai multe diametre interioare sau să acopere mai multe diametre exterioare. Ușor de montat și de îndepărtat, acest articol are 6 nervuri pe tijă, pentru o potrivire sigură atunci când este folosit ca bușon. Piesa oferă o protecție excelentă împotriva deteriorării, murdăriei, umidității și coroziunii în timpul depozitării și transportului.
Numărul piesei Essentra:

10128794

Numărul piesei producătorului:

2153000

1146 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
90 - 899 2,2834 RON
900 - 1799 1,0354 RON
1800 - 4499 0,6453 RON
4500 + 0,5581 RON
Ambalaj standard: 900

Comandă în multiplu de 90

Preț total:

205,51 RON

90 x 2,2834 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 62.0 mm
d1 52.0 mm
d2 56.0 mm
d3 50.5 mm
d4 55.0 mm
h 25.4 mm
Culoare Transparent
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne