10128664
2148000
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 999 | 0,6533 RON |
| 1000 - 1999 | 0,3779 RON |
| 2000 + | 0,3406 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 36.5 mm |
|---|---|
| D | 1.437 in |
| d1 | 1.165 in |
| d1 | 29.6 mm |
| d2 | 1.26 in |
| d2 | 32.0 mm |
| d3 | 1.102 in |
| d3 | 28.0 mm |
| d4 | 1.205 in |
| d4 | 30.6 mm |
| h | 19.0 mm |
| h | 0.748 in |
| Culoare | Transparent |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina