10128275
2132000
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 100 - 999 | 1,8893 RON |
| 1000 + | 0,8567 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.362 in |
|---|---|
| D | 60.0 mm |
| d1 | 1.98 in |
| d1 | 50.3 mm |
| d2 | 54.1 mm |
| d2 | 2.13 in |
| d3 | 48.7 mm |
| d3 | 1.917 in |
| d4 | 2.067 in |
| d4 | 52.5 mm |
| h | 1 in |
| h | 25.4 mm |
| Culoare | Transparent |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina