20595418
20595418
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 2499 | 0,5135 RON |
| 2500 - 12499 | 0,3668 RON |
| 12500 + | 0,3301 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.681 in |
|---|---|
| D | 42.7 mm |
| d1 | 34.9 mm |
| d1 | 1.374 in |
| d2 | 1.433 in |
| d2 | 36.4 mm |
| d3 | 1.386 in |
| d3 | 35.2 mm |
| d4 | 1.303 in |
| d4 | 33.1 mm |
| h | 8.2 mm |
| h | 0.323 in |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 1 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 50% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina