10089996
15138
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 150 - 1499 | 1,4313 RON |
| 1500 + | 0,5866 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.665 in |
|---|---|
| D | 42.3 mm |
| d1 | 1.429 in |
| d1 | 36.3 mm |
| d2 | 1.508 in |
| d2 | 38.3 mm |
| d3 | 1.362 in |
| d3 | 34.6 mm |
| d4 | 1.457 in |
| d4 | 37.0 mm |
| h | 0.472 in |
| h | 12.0 mm |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina