10085424
12562
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,2862 RON |
| 10000 + | 0,1599 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.539 in |
|---|---|
| D | 13.7 mm |
| d1 | 8.6 mm |
| d1 | 0.339 in |
| d2 | 0.406 in |
| d2 | 10.3 mm |
| d3 | 7.0 mm |
| d3 | 0.276 in |
| d4 | 8.2 mm |
| d4 | 0.323 in |
| h | 9.8 mm |
| h | 0.386 in |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3926909790 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina