10072974
10991
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1000 - 9999 | 0,2262 RON |
| 10000 + | 0,141 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.374 in |
|---|---|
| D | 9.5 mm |
| d1 | 0.173 in |
| d1 | 4.4 mm |
| d2 | 0.24 in |
| d2 | 6.1 mm |
| d3 | 0.11 in |
| d3 | 2.8 mm |
| d4 | 0.177 in |
| d4 | 4.5 mm |
| h | 0.374 in |
| h | 9.5 mm |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina