Meniu Caută

Tapered Cap & Plug 126.0 mm 24.5 mm LDPE Red

Capacul standard cu cap rotund este utilizat pentru protecția tuburilor și a capetelor conductelor sau pentru a masca zonele în timpul procesului de vopsire. Ține murdăria, resturile și alte impurități afară. Este ușor de instalat și demontat și poate rezista la o temperatură maximă de 70 °C. De culoare roșie, din material LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10114780

Numărul piesei producătorului:

004124000503

100 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 499 8,1187 RON
500 - 999 6,0924 RON
1000 + 5,3258 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

811,87 RON

100 x 8,1187 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 128.2 mm
d1 124.0 mm
d2 128.2 mm
d3 121.8 mm
d4 126.0 mm
h 24.5 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 2
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne