10114636
004042000503
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 250 - 499 | 2,119 RON |
| 500 - 999 | 1,9505 RON |
| 1000 + | 1,5717 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.772 in |
|---|---|
| D | 45.0 mm |
| d1 | 1.646 in |
| d1 | 41.8 mm |
| d2 | 1.772 in |
| d2 | 45.0 mm |
| d3 | 1.591 in |
| d3 | 40.4 mm |
| d4 | 1.724 in |
| d4 | 43.8 mm |
| h | 0.799 in |
| h | 20.3 mm |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 2 |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
| Material | LDPE - PIR |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina