Meniu Caută

Tapered Cap & Plug 27.3 mm 16.4 mm LDPE Red

Capacul standard cu cap rotund este utilizat pentru protecția tuburilor și a capetelor conductelor sau pentru a masca zonele în timpul procesului de vopsire. Ține murdăria, resturile și alte impurități afară. Este ușor de instalat și demontat și poate rezista la o temperatură maximă de 70 °C. De culoare roșie, din material LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10114568

Numărul piesei producătorului:

004026200503

8330 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 0,7653 RON
500 - 999 0,6721 RON
1000 + 0,4832 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

191,33 RON

250 x 0,7653 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 28.8 mm
d1 26.0 mm
d2 28.8 mm
d3 24.4 mm
d4 27.3 mm
h 16.4 mm
Culoare Roșu
Material complet Polietilenă de densitate mică
Tip 4 - Aplicații intense
Cod Vamal 3923509000
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne