10114483
004016000503
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 500 - 999 | 0,4024 RON |
| 1000 + | 0,2888 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 17.5 mm |
|---|---|
| D | 0.689 in |
| d1 | 16.0 mm |
| d1 | 0.63 in |
| d2 | 17.5 mm |
| d2 | 0.689 in |
| d3 | 14.0 mm |
| d3 | 0.551 in |
| d4 | 16.2 mm |
| d4 | 0.638 in |
| h | 12.5 mm |
| h | 0.492 in |
| Culoare | Roșu |
| Material complet | Polietilenă de densitate mică |
| Tip | 4 - Aplicații intense |
| Cod Vamal | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina