Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 270.0 mm 223.0 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20747435

Numărul piesei producătorului:

20747435

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
25 - 124 10,9442 RON
125 + 9,8498 RON
Ambalaj standard: 25

Comandă în multiplu de 25

Preț total:

273,61 RON

25 x 10,9442 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 297.0 mm
d1 270.0 mm
d2 281.0 mm
d3 213.0 mm
d4 223.0 mm
h 43.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 39235

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne