Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 216.0 mm 223.0 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20747428

Numărul piesei producătorului:

20747428

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
30 - 149 9,9492 RON
150 + 8,9543 RON
Ambalaj standard: 30

Comandă în multiplu de 30

Preț total:

298,48 RON

30 x 9,9492 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 241.5 mm
d1 216.0 mm
d2 223.6 mm
d3 213.0 mm
d4 223.0 mm
h 29.1 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 39235

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne