Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 157.0 mm 148.6 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20747404

Numărul piesei producătorului:

20747404

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
50 - 249 7,8135 RON
250 + 7,0322 RON
Ambalaj standard: 50

Comandă în multiplu de 50

Preț total:

390,68 RON

50 x 7,8135 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 172.0 mm
d1 157.0 mm
d2 163.0 mm
d3 142.8 mm
d4 148.6 mm
h 38.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne