20747398
20747398
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 10 - 99 | 9,4447 RON |
| 100 - 499 | 6,7462 RON |
| 500 + | 6,0716 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 6.28 in |
|---|---|
| D | 159.5 mm |
| d1 | 146.8 mm |
| d1 | 5.78 in |
| d2 | 5.945 in |
| d2 | 151.0 mm |
| d3 | 5.622 in |
| d3 | 142.8 mm |
| d4 | 5.85 in |
| d4 | 148.6 mm |
| h | 1.201 in |
| h | 30.5 mm |
| Culoare | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina