20747381
20747381
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 75 - 374 | 5,6783 RON |
| 375 + | 5,1105 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 5.906 in |
|---|---|
| D | 150.0 mm |
| d1 | 5.492 in |
| d1 | 139.5 mm |
| d2 | 5.732 in |
| d2 | 145.6 mm |
| d3 | 135.0 mm |
| d3 | 5.315 in |
| d4 | 5.512 in |
| d4 | 140.0 mm |
| h | 1.437 in |
| h | 36.5 mm |
| Culoare | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 39235 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina