20747329
20747329
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 200 - 999 | 2,0112 RON |
| 1000 + | 1,8101 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 4.331 in |
|---|---|
| D | 110.0 mm |
| d1 | 96.5 mm |
| d1 | 3.799 in |
| d2 | 102.0 mm |
| d2 | 4.016 in |
| d3 | 94.0 mm |
| d3 | 3.701 in |
| d4 | 101.0 mm |
| d4 | 3.976 in |
| h | 1.22 in |
| h | 31.0 mm |
| Culoare | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina