20747169
20747169
| Cantitate | Preț unitar |
|---|---|
| 1500 - 7499 | 0,2855 RON |
| 7500 + | 0,257 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 1.244 in |
|---|---|
| D | 31.6 mm |
| d1 | 1.047 in |
| d1 | 26.6 mm |
| d2 | 1.169 in |
| d2 | 29.7 mm |
| d3 | 24.6 mm |
| d3 | 0.969 in |
| d4 | 1.114 in |
| d4 | 28.3 mm |
| h | 1.035 in |
| h | 26.3 mm |
| Culoare | Verde |
| Material | LDPE - PCR |
| Recycled Content Percentage % | 100% |
| Cod Vamal | 3923509000 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina