Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 24.7 mm 26.1 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20747152

Numărul piesei producătorului:

20747152

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 0,3755 RON
2000 - 9999 0,2682 RON
10000 + 0,2414 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

75,10 RON

200 x 0,3755 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 32.0 mm
d1 24.7 mm
d2 27.7 mm
d3 23.2 mm
d4 26.1 mm
h 19.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 39235

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne