Meniu Caută

Capac și bușon conicizat 17.5 mm 17.3 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20747114

Numărul piesei producătorului:

20747114

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 0,2413 RON
5000 - 24999 0,1723 RON
25000 + 0,1551 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

120,65 RON

500 x 0,2413 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
D 24.0 mm
d1 17.5 mm
d2 20.1 mm
d3 15.2 mm
d4 17.3 mm
h 14.5 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne