Meniu Caută

Capace pentru şuruburi

În stoc

Capacele Unicap sunt utilizate pentru a ascunde și proteja capetele expuse ale șuruburilor sau bolțurilor, oferind în același timp un finisaj atractiv. Capacele și șaibele sunt furnizate separat, în modele cu profil scăzut și înalt.

  • Concepute pentru a ascunde și proteja șuruburile expuse sau capetele șuruburilor din motive estetice sau de siguranță.
  • Disponibile atât cu profil redus, cât și cu profil înalt.
  • Sunt rezistente la coroziune, abraziune și impact datorită materialului din care sunt făcute.
Material: PP, LDPE - PIR, LDPE Culoare: Alb, Tec, Gri cremene, Pantone Grey, Piatră, Alburiu, Gri, Morning Grey, Gri argintiu, Osprey, Negru, Natural, , Portocaliu, Argintiu, Oțel inoxidabil, Auriu Cod Serie: , SR1801

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
91 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Culoare H Dimensiuni șurub compatibil (Toate) Tip componentă Material complet Tip Cumpără
0,4202 RON - 0,5883 RON 24250 În stoc
Alb
2.5 mm
M5
Șaibă
Polipropilenă
3
0,4476 RON - 0,9117 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
2
0,4476 RON - 0,9117 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
2
0,5108 RON - 0,9175 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
6.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
2250 În stoc
Gri cremene
6.5 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
2100 În stoc
Gri
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
2
0,4055 RON - 0,9117 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
2
0,442 RON - 0,6188 RON 53900 În stoc
Alb
4.2 mm
Polipropilenă
Washer
1813 În stoc
Maro
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
1650 În stoc
Maro
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
2
0,4055 RON - 0,9117 RON 19700 În stoc
Maro
4.2 mm
M3
Capac
Polipropilenă
2
0,456 RON - 0,9318 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
0,5003 RON - 1,0222 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
0,4304 RON - 0,6026 RON 3750 În stoc
Alb
4.8 mm
M6
Șaibă
Polipropilenă
3
2010 În stoc
Maro
4.8 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,421 RON - 0,9404 RON Solicitați termenul de livrare aici
Argintiu
4.2 mm
Polipropilenă
Cap
2000 În stoc
Auriu
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
2250 În stoc
Maro
4.8 mm
M5
Capac
Polipropilenă
1
0,5003 RON - 1,0222 RON 10000 În stoc
Gri
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
1,3485 RON - 3,9506 RON Solicitați termenul de livrare aici
Argintiu
4.5 mm
M4
Capac
Polipropilenă
1
  • din 5
Capace Unicap M5 14.7 mm PP Alb

10136775

Interval de preț
0,5883 RON - 0,4202 RON

Niveluri de stoc
24250 În stoc
Caracteristici
  • H
    2.5 mm
  • Tip componentă
    Șaibă
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Alb
Capace Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Gri cremene

10241394


Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • H
    6.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Gri cremene
Capace Unicap M3 4.2 mm PP Gri

10206270


Niveluri de stoc
2100 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Gri
Capace Unicap (ID) Alb PP

10087688

Interval de preț
0,6188 RON - 0,442 RON

Niveluri de stoc
53900 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.2 mm
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Alb
  • Tip
    Washer
Capace Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Maro

10206638


Niveluri de stoc
1813 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Maro
Capace Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Maro

10206102


Niveluri de stoc
1650 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Maro
Capace Unicap M3 4.2 mm 10.0 mm PP Maro

10206300

Interval de preț
0,9117 RON - 0,4055 RON

Niveluri de stoc
19700 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.2 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M3
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Maro
Capace Unicap M6 4.8 mm PP Alb

10089347

Interval de preț
0,6026 RON - 0,4304 RON

Niveluri de stoc
3750 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.8 mm
  • Tip componentă
    Șaibă
  • Dimensiune șurub
    M6
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Alb
Capace Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Maro

10214459


Niveluri de stoc
2010 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.8 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Maro
Capace Unicap M4 4.5 mm PP Auriu

10206720


Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Auriu
Capace Unicap M5 4.8 mm 16.2 mm PP Maro

10214589


Niveluri de stoc
2250 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.8 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M5
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Maro
Capace Unicap M4 4.5 mm 13.2 mm PP Gri

10206669

Interval de preț
1,0222 RON - 0,5003 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • H
    4.5 mm
  • Tip componentă
    Capac
  • Dimensiune șurub
    M4
  • Material complet
    Polipropilenă
  • Culoare
    Gri