Meniu Caută

Capace Unicap M5 6.5 mm 16.3 mm PP Bej

Acest capac de acoperire unicap cu profil înalt este realizat din polipropilenă (PP) de culoare alburie, fiind utilizat la ascunderea și protejarea șuruburilor sau bolțurilor expuse.
Numărul piesei Essentra:

10241332

Numărul piesei producătorului:

35706

1250 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 2499 0,5632 RON
2500 + 0,4771 RON
Ambalaj standard: 2500

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

140,80 RON

250 x 0,5632 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 6.5 mm
Tip componentă Capac
Dimensiune șurub M5
Material complet Polipropilenă
Culoare Bej
Tip 1
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne