Meniu Caută

Capace Unicap M6 16.0 mm LDPE - PIR Natural

This unicap washer is manufactured from natural LDPE.
Numărul piesei Essentra:

20842406

Numărul piesei producătorului:

20842406

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard:

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
H 4.8 mm
Tip componentă Plug
Dimensiune șurub M6
Material complet Polipropilenă
Culoare Natural
Tip 7
Recycled Content Percentage % 98%

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne