Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capacele Torx sunt concepute pentru a se potrivi strâns în șuruburile cu cap Torx. Acestea oferă un finisaj curat, ascunzându-le în același timp. Protejează șurubul împotriva prafului, murdăriei și umidității. Simplu de aplicat, cu un design push fit. Aplicațiile includ asamblarea auto, industrială și electronică.
Material: LDPE Culoare: Negru, Gri, Alb Cod Serie: SR1816
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | B | P | Dimensiune șurub torx | E | D | Culoare | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2315 RON - 0,3227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Gri
|
2
|
||
| 0,3242 RON - 0,4518 RON | 1000 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Gri
|
2
|
||
| 0,2315 RON - 0,3227 RON | 3500 În stoc |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Negru
|
2
|
||
| 0,2315 RON - 0,3227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Gri
|
2
|
||
| 0,2315 RON - 0,3227 RON | 2350 În stoc |
0.638 in
16.2 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
TX30
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
Alb
|
2
|
||
| 0,3255 RON - 0,4532 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.709 in
18.0 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
TX40
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Negru
|
2
|
||
| 0,2932 RON - 0,4097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Negru
|
1
|
||
| 0,2932 RON - 0,4097 RON | 7000 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Alb
|
1
|
||
| 0,2315 RON - 0,3227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Negru
|
2
|
||
| 0,2315 RON - 0,3227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX15
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Gri
|
2
|
||
| 0,2315 RON - 0,3227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Gri
|
2
|
||
| 0,2932 RON - 0,4097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Negru
|
1
|
||
| 0,2315 RON - 0,3227 RON | 200 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
|
TX10
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.004 in
0.1 mm
|
Alb
|
2
|
||
| 0,3802 RON - 0,4476 RON | 500 În stoc |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,2315 RON - 0,3227 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.453 in
11.5 mm
|
|
TX20
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
Negru
|
2
|
||
| 0,3213 RON - 0,4476 RON | 400 În stoc |
0.638 in
16.2 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
TX40
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
Alb
|
1
|
||
| 0,2932 RON - 0,4097 RON | 500 În stoc |
0.661 in
16.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Alb
|
1
|
||
| 0,2947 RON - 0,4125 RON | 3700 În stoc |
0.65 in
16.5 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
TX30
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
Gri
|
1
|
||
| 0,2315 RON - 0,3227 RON | 900 În stoc |
0.575 in
14.6 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
TX25
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.012 in
0.3 mm
|
Negru
|
2
|
||
| 0,2932 RON - 0,4097 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
TX25
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Gri
|
1