Meniu Caută

Capace pentru şuruburi torx

În stoc

Capacele Torx sunt concepute pentru a se potrivi strâns în șuruburile cu cap Torx. Acestea oferă un finisaj curat, ascunzându-le în același timp. Protejează șurubul împotriva prafului, murdăriei și umidității. Simplu de aplicat, cu un design push fit. Aplicațiile includ asamblarea auto, industrială și electronică.

  • Se fixează bine pe șuruburile cu cap torx.
  • Împiedică accesul neautorizat sau neautorizat la elementul de fixare.
  • Utilizate în aplicații precum ansambluri auto, industriale și electronice.
Material: LDPE Culoare: Negru, Gri, Alb Cod Serie: SR1816

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
27 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B P Dimensiune șurub torx E D Culoare Tip Cumpără
0,2315 RON - 0,3227 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Gri
2
0,2315 RON - 0,3227 RON 3500 În stoc
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Negru
2
0,2315 RON - 0,3227 RON 430 În stoc
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Alb
2
0,2315 RON - 0,3227 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.2 mm
13.5 mm
TX30
2.4 mm
0.5 mm
Gri
2
0,3255 RON - 0,4532 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Negru
2
0,3242 RON - 0,4518 RON 1000 În stoc
18.0 mm
15.2 mm
TX40
2.4 mm
0.1 mm
Gri
2
0,2932 RON - 0,4097 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.4 mm
Gri
1
0,2932 RON - 0,4097 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
14.4 mm
TX30
1.6 mm
3.3 mm
Negru
1
0,2932 RON - 0,4097 RON 7000 În stoc
16.5 mm
13.0 mm
TX25
4.1 mm
2.7 mm
Alb
1
0,2315 RON - 0,3227 RON 900 În stoc
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Negru
2
0,2315 RON - 0,3227 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Negru
2
0,2315 RON - 0,3227 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
TX15
1.5 mm
1.6 mm
Gri
2
0,2932 RON - 0,4097 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.8 mm
14.5 mm
TX30
1.6 mm
4.5 mm
Alb
1
0,2315 RON - 0,3227 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
TX20
1.6 mm
0.3 mm
Alb
2
0,3213 RON - 0,4476 RON 400 În stoc
16.2 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Alb
1
0,2315 RON - 0,3227 RON 100 În stoc
12.0 mm
TX10
1.2 mm
2.6 mm
Gri
2
0,3213 RON - 0,4476 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5 mm
14.2 mm
TX40
4.8 mm
2.6 mm
Negru
1
0,2315 RON - 0,3227 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Negru
2
0,2315 RON - 0,3227 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
TX20
1.6 mm
2.1 mm
Gri
2
0,2315 RON - 0,3227 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.6 mm
12.8 mm
TX25
2.4 mm
0.3 mm
Alb
2
  • din 2
Capac șurub Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Negru

10216774

Interval de preț
0,3227 RON - 0,2315 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • B
    16.2 mm
  • P
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensiune șurub torx
    TX30
Capac șurub Torx TX30 16.2 mm 2.4 mm LDPE Alb

10216750

Interval de preț
0,3227 RON - 0,2315 RON

Niveluri de stoc
430 În stoc
Caracteristici
  • B
    16.2 mm
  • P
    13.5 mm
  • D
    0.5 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensiune șurub torx
    TX30
Capac șurub Torx TX40 18.0 mm 2.4 mm LDPE Gri

10216798

Interval de preț
0,4518 RON - 0,3242 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • B
    18.0 mm
  • P
    15.2 mm
  • D
    0.1 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensiune șurub torx
    TX40
Capac șurub Torx TX25 16.5 mm 4.1 mm LDPE Alb

10216545

Interval de preț
0,4097 RON - 0,2932 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • B
    16.5 mm
  • P
    13.0 mm
  • D
    2.7 mm
  • E
    4.1 mm
  • Dimensiune șurub torx
    TX25
Capac șurub Torx TX25 14.6 mm 2.4 mm LDPE Negru

10216743

Interval de preț
0,3227 RON - 0,2315 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • B
    14.6 mm
  • P
    12.8 mm
  • D
    0.3 mm
  • E
    2.4 mm
  • Dimensiune șurub torx
    TX25
Capac șurub Torx TX40 16.2 mm 4.8 mm LDPE Alb

10216606

Interval de preț
0,4476 RON - 0,3213 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • B
    16.2 mm
  • P
    14.2 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    4.8 mm
  • Dimensiune șurub torx
    TX40
Capac șurub Torx TX10 12.0 mm 1.2 mm LDPE Gri

10216644

Interval de preț
0,3227 RON - 0,2315 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • B
    12.0 mm
  • D
    2.6 mm
  • E
    1.2 mm
  • Dimensiune șurub torx
    TX10
  • Tip
    2