Meniu Caută

Capace pentru şuruburi Pozidrive 10.0 mm 13.0 mm 4.5 mm LDPE Maro lut

This screw cap fits securely into the top of pozidriv head screws, covering the screw head neatly and providing protection from dust and dirt ingress. Made from brown LDPE.
Numărul piesei Essentra:

10187746

Numărul piesei producătorului:

119000368103

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 1000

Comandă în multiplu de 20000

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 3.0 mm
d1 10.0 mm
D 13.0 mm
h1 2.0 mm
H 4.5 mm
Pozidriv nr. no. 3
Culoare Maro lut
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne