Meniu Caută

Capac banjo M12 11.6 mm 50.0 mm LDPE Negru

LDPE Banjo Bolt Cap protects M8 banjo bolt assemblies from damage and corrosion, designed as a protection cap and retaining washer in one unit.
Numărul piesei Essentra:

10074169

Numărul piesei producătorului:

110488

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
500 - 4999 1,6199 RON
5000 + 0,5353 RON
Ambalaj standard: 5000

Comandă în multiplu de 500

Preț total:

809,95 RON

500 x 1,6199 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 11.6 mm
D 24.0 mm
d 12.3 mm
Filet bolț M12
Culoare Negru
Material complet Polietilenă de densitate mică
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne