Meniu Caută

Capace pentru bolţuri cu nervuri 14.5 mm Verde LDPE - PCR

Numărul piesei Essentra:

20750114

Numărul piesei producătorului:

20750114

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 1249 0,3155 RON
1250 + 0,2839 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

78,88 RON

250 x 0,3155 RON

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
h1 1.5 mm
H 22.0 mm
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne