Meniu Caută

Capace presetupe M20 6.3 mm 24.7 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a metric thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Numărul piesei Essentra:

10337820

Numărul piesei producătorului:

127502061302

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
250 - 499 1,8242 RON
500 - 999 1,7261 RON
1000 + 1,3232 RON
Ambalaj standard: 250

Comandă în multiplu de 250

Preț total:

456,05 RON

250 x 1,8242 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Culoare Gri
Diametru total 24.7 mm
Lungime totală 9.7 mm
Lungimea filetului 6.3 mm
Material complet Poliamidă
Cod Vamal 3923509000
Dimensiune filet M20

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne