Meniu Caută

Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare

În stoc

Capacele pentru piulițe Snap-on sunt utilizate pentru acoperirea șuruburilor, piulițelor, șaibelor și bolțurilor. Dispune de un design snap-on și protejează împotriva deteriorării și expunerii prelungite la elemente. Sunt disponibile patru varietăți, în funcție de utilizare și dimensiune.Capacele pentru piuliţe cu design simplu şi comod, cu fixare prin apăsare, sunt opţiuni rentabile, care pot fi utilizate pentru acoperirea şuruburilor, piuliţelor, şaibelor şi bolţurilor expuse.Un mai frumos aspect finisat.Protecție împotriva murdăriei, a deteriorărilor și a expunerii pe termen lung la mediul înconjurător. Material: LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1113, SR1812

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h d Mărimea piuliței h1 h2 Tip Cumpără
2,8066 RON - 5,4763 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
M20
2
0,7365 RON - 0,7365 RON 5400 În stoc
7.0 mm
M6
1
2,4506 RON - 3,9977 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M14
1
3,0941 RON - 6,0651 RON 650 În stoc
40.0 mm
M20
1
2,9572 RON - 5,7912 RON Solicitați termenul de livrare aici
45.0 mm
M20
2
2,2864 RON - 5,0794 RON 1750 În stoc
31.0 mm
M16
1
0,8365 RON - 1,1568 RON 21750 În stoc
11.0 mm
M10
1
0,9049 RON - 1,6429 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
1
0,8365 RON - 1,5197 RON 4300 În stoc
19.0 mm
M8
2
2,9161 RON - 5,7091 RON 1400 În stoc
36.0 mm
M16
2
1,0391 RON - 1,8893 RON 3000 În stoc
22.0 mm
M10
2
2,2316 RON - 3,6281 RON 2900 În stoc
27.0 mm
M12
2
2,1221 RON - 3,4364 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.0 mm
M16
2
0,9283 RON - 1,6976 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
M10
2
  • din 6
Capace de protecţie pentru piuliţe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE - PIR Gri

10056325

Interval de preț
0,7365 RON - 0,7365 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M6
  • Tip
    1
  • Culoare
    Gri
Capace de protecţie pentru piuliţe M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Gri

10056677

Interval de preț
6,0651 RON - 3,0941 RON

Niveluri de stoc
650 În stoc
Caracteristici
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M20
  • Tip
    1
  • Culoare
    Gri
Capace de protecţie pentru piuliţe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Gri

10056615

Interval de preț
5,0794 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M16
  • Tip
    1
  • Culoare
    Gri
Capace de protecţie pentru piuliţe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Gri

10056431

Interval de preț
1,1568 RON - 0,8365 RON

Niveluri de stoc
21750 În stoc
Caracteristici
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M10
  • Tip
    1
  • Culoare
    Gri
Capac piuliță cu șaibă M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Gri

10056813

Interval de preț
1,5197 RON - 0,8365 RON

Niveluri de stoc
4300 În stoc
Caracteristici
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M8
  • Tip
    2
  • Culoare
    Gri
Capac piuliță cu șaibă M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Gri

10056998

Interval de preț
5,7091 RON - 2,9161 RON

Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • h
    36.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M16
  • Tip
    2
  • Culoare
    Gri
Capac piuliță cu șaibă M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Alb

10056882

Interval de preț
1,8893 RON - 1,0391 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M10
  • Tip
    2
  • Culoare
    Alb
Capac piuliță cu șaibă M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Gri

10056936

Interval de preț
3,6281 RON - 2,2316 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    2
  • Culoare
    Gri