Meniu Caută

Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare

În stoc

Capacele pentru piulițe Snap-on sunt utilizate pentru acoperirea șuruburilor, piulițelor, șaibelor și bolțurilor. Dispune de un design snap-on și protejează împotriva deteriorării și expunerii prelungite la elemente. Sunt disponibile patru varietăți, în funcție de utilizare și dimensiune.Capacele pentru piuliţe cu design simplu şi comod, cu fixare prin apăsare, sunt opţiuni rentabile, care pot fi utilizate pentru acoperirea şuruburilor, piuliţelor, şaibelor şi bolţurilor expuse.Un mai frumos aspect finisat.Protecție împotriva murdăriei, a deteriorărilor și a expunerii pe termen lung la mediul înconjurător. Material: LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1113, SR1812

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h d Mărimea piuliței h1 h2 Tip Cumpără
1,4785 RON - 10,0406 RON 4398 În stoc
7.9 mm
M8
1
3,5733 RON - 25,4159 RON 890 În stoc
17.3 mm
M16
1
1,5197 RON - 10,4317 RON 2400 În stoc
10.7 mm
17.5 mm
M8
1.6 mm
2
Solicitați termenul de livrare aici
24.7 mm
39.3 mm
M20
3.0 mm
2
1,2103 RON - 8,2392 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0 mm
13.5 mm
M6
1.6 mm
2
Solicitați termenul de livrare aici
16.7 mm
30.5 mm
M16
3.0 mm
2
0,5284 RON - 0,7365 RON 7500 În stoc
7.0 mm
M6
1
0,5736 RON - 0,794 RON 22000 În stoc
9.0 mm
M8
1
0,8365 RON - 1,1568 RON 10250 În stoc
11.0 mm
M10
1
1,5471 RON - 2,5054 RON 5400 În stoc
13.0 mm
M12
1
0,5284 RON - 0,7365 RON 25429 În stoc
7.0 mm
M6
1
1,354 RON - 1,354 RON 4000 În stoc
5.4 mm
M6
1
0,5736 RON - 0,794 RON 45000 În stoc
9.0 mm
M8
1
0,8365 RON - 1,1568 RON 14950 În stoc
11.0 mm
M10
1
1,5471 RON - 2,5054 RON 200 În stoc
13.0 mm
M12
1
2,4506 RON - 3,9977 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M14
1
2,2864 RON - 5,0794 RON 1650 În stoc
31.0 mm
M16
1
3,0941 RON - 6,0651 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
M20
1
0,5544 RON - 0,7173 RON 16627 În stoc
9.0 mm
M6
2
0,6201 RON - 1,1308 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
M8
2
  • din 6
Capace pentru şuruburi, cu fixare prin apăsare M8 Negru LDPE

10254578

Interval de preț
10,0406 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
4398 În stoc
Caracteristici
  • h
    7.9 mm
  • Mărimea piuliței
    M8
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Culoare
    Negru
Capace de protecţie pentru piuliţe M16 34.5 mm LDPE Negru

10254615

Interval de preț
25,4159 RON - 3,5733 RON

Niveluri de stoc
890 În stoc
Caracteristici
  • h
    17.3 mm
  • Mărimea piuliței
    M16
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Culoare
    Negru
Capace de protecţie pentru piuliţe M8 19.8 mm LDPE Negru

10254653

Interval de preț
10,4317 RON - 1,5197 RON

Niveluri de stoc
2400 În stoc
Caracteristici
  • h
    10.7 mm
  • h1
    1.6 mm
  • d
    17.5 mm
  • Mărimea piuliței
    M8
  • Tip
    2
Capace de protecţie pentru piuliţe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Alb

10056332

Interval de preț
0,7365 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
7500 În stoc
Caracteristici
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M6
  • Tip
    1
  • Culoare
    Alb
Capace de protecţie pentru piuliţe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Alb

10056387

Interval de preț
0,794 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
22000 În stoc
Caracteristici
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M8
  • Tip
    1
  • Culoare
    Alb
Capace de protecţie pentru piuliţe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Alb

10056448

Interval de preț
1,1568 RON - 0,8365 RON

Niveluri de stoc
10250 În stoc
Caracteristici
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M10
  • Tip
    1
  • Culoare
    Alb
Capace de protecţie pentru piuliţe M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Alb

10056509

Interval de preț
2,5054 RON - 1,5471 RON

Niveluri de stoc
5400 În stoc
Caracteristici
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    1
  • Culoare
    Alb
Capace de protecţie pentru piuliţe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Negru

10056349

Interval de preț
0,7365 RON - 0,5284 RON

Niveluri de stoc
25429 În stoc
Caracteristici
  • h
    7.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M6
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
Capace de protecţie pentru piuliţe M6 13.9 mm LDPE Negru

10254561

Interval de preț
1,354 RON - 1,354 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • h
    5.4 mm
  • Mărimea piuliței
    M6
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Culoare
    Negru
Capace de protecţie pentru piuliţe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Negru

10056394

Interval de preț
0,794 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
45000 În stoc
Caracteristici
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M8
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
Capace de protecţie pentru piuliţe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Negru

10056455

Interval de preț
1,1568 RON - 0,8365 RON

Niveluri de stoc
14950 În stoc
Caracteristici
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M10
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
Capace de protecţie pentru piuliţe M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Negru

10056516

Interval de preț
2,5054 RON - 1,5471 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • h
    13.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
Capace de protecţie pentru piuliţe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Alb

10056622

Interval de preț
5,0794 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
1650 În stoc
Caracteristici
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M16
  • Tip
    1
  • Culoare
    Alb
Capac piuliță cu șaibă M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Alb

10056738

Interval de preț
0,7173 RON - 0,5544 RON

Niveluri de stoc
16627 În stoc
Caracteristici
  • h
    9.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M6
  • Tip
    2
  • Culoare
    Alb