Meniu Caută

Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare

În stoc

Capacele pentru piulițe Snap-on sunt utilizate pentru acoperirea șuruburilor, piulițelor, șaibelor și bolțurilor. Dispune de un design snap-on și protejează împotriva deteriorării și expunerii prelungite la elemente. Sunt disponibile patru varietăți, în funcție de utilizare și dimensiune.Capacele pentru piuliţe cu design simplu şi comod, cu fixare prin apăsare, sunt opţiuni rentabile, care pot fi utilizate pentru acoperirea şuruburilor, piuliţelor, şaibelor şi bolţurilor expuse.Un mai frumos aspect finisat.Protecție împotriva murdăriei, a deteriorărilor și a expunerii pe termen lung la mediul înconjurător. Material: LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1113, SR1812

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h d Mărimea piuliței h1 h2 Tip Cumpără
514 În stoc
23.7 mm
M20
1
2,1494 RON - 2,1494 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0 mm
22.8 mm
M10
2.0 mm
2
2,0947 RON - 14,2441 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
M10
1
0,9049 RON - 1,6429 RON 20300 În stoc
19.0 mm
M10
1
Solicitați termenul de livrare aici
29.6 mm
42.5 mm
M22
3.0 mm
2
0,5859 RON - 0,7584 RON 5000 În stoc
12.0 mm
M6
1
0,7899 RON - 1,0939 RON 19750 În stoc
16.0 mm
M8
1
0,7899 RON - 1,0939 RON 750 În stoc
16.0 mm
M8
1
0,9049 RON - 1,6429 RON 300 În stoc
19.0 mm
M10
1
2,478 RON - 2,478 RON 1000 În stoc
12.2 mm
M12
1
320 În stoc
27.5 mm
M24
1
2,7518 RON - 18,8525 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.0 mm
24.0 mm
M12
2.5 mm
2
Solicitați termenul de livrare aici
31.5 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
2
0,5859 RON - 0,7584 RON 5800 În stoc
12.0 mm
M6
1
1,2103 RON - 8,2392 RON 92 În stoc
10.6 mm
M6
1
4,3947 RON - 11,2835 RON 755 În stoc
31.0 mm
M16
1
1,8756 RON - 1,8756 RON 31 În stoc
14.0 mm
17.5 mm
M8
1.7 mm
2
5,1204 RON - 13,1408 RON 485 În stoc
36.7 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
2
33,8988 RON - 87,0009 RON 300 În stoc
32.0 mm
M20
3
42,7844 RON - 109,9031 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4
  • din 6
Capace de protecţie pentru piuliţe M20 41.0 mm LDPE Negru

10254622


Niveluri de stoc
514 În stoc
Caracteristici
  • h
    23.7 mm
  • Mărimea piuliței
    M20
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Culoare
    Negru
Capace de protecţie pentru piuliţe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Alb

10056479

Interval de preț
1,6429 RON - 0,9049 RON

Niveluri de stoc
20300 În stoc
Caracteristici
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M10
  • Tip
    1
  • Culoare
    Alb
Capace de protecţie pentru piuliţe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Alb

10056356

Interval de preț
0,7584 RON - 0,5859 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M6
  • Tip
    1
  • Culoare
    Alb
Capace de protecţie pentru piuliţe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Alb

10056417

Interval de preț
1,0939 RON - 0,7899 RON

Niveluri de stoc
19750 În stoc
Caracteristici
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M8
  • Tip
    1
  • Culoare
    Alb
Capace de protecţie pentru piuliţe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Negru

10056424

Interval de preț
1,0939 RON - 0,7899 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • h
    16.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M8
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
Capace de protecţie pentru piuliţe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Negru

10056486

Interval de preț
1,6429 RON - 0,9049 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • h
    19.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M10
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
Capace de protecţie pentru piuliţe M12 26.5 mm LDPE Negru

10254592

Interval de preț
2,478 RON - 2,478 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • h
    12.2 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Culoare
    Negru
Capace de protecţie pentru piuliţe M24 48.5 mm LDPE Negru

10254639


Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • h
    27.5 mm
  • Mărimea piuliței
    M24
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Culoare
    Negru
Capace de protecţie pentru piuliţe M6 10.0 mm 10.0 mm LDPE Negru

10056363

Interval de preț
0,7584 RON - 0,5859 RON

Niveluri de stoc
5800 În stoc
Caracteristici
  • h
    12.0 mm
  • W
    10.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M6
  • Tip
    1
  • Culoare
    Negru
M6 Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare 14.5 mm (DIA) Negru LDPE

10254721

Interval de preț
8,2392 RON - 1,2103 RON

Niveluri de stoc
92 În stoc
Caracteristici
  • h
    10.6 mm
  • Mărimea piuliței
    M6
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Negru

10254769

Interval de preț
11,2835 RON - 4,3947 RON

Niveluri de stoc
755 În stoc
Caracteristici
  • h
    31.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M16
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M8 19.0 mm 15.5 mm LDPE Negru

10254806

Interval de preț
1,8756 RON - 1,8756 RON

Niveluri de stoc
31 În stoc
Caracteristici
  • h
    14.0 mm
  • h1
    1.7 mm
  • d
    17.5 mm
  • Mărimea piuliței
    M8
  • Tip
    2
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Negru

10254844

Interval de preț
13,1408 RON - 5,1204 RON

Niveluri de stoc
485 În stoc
Caracteristici
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Mărimea piuliței
    M20
  • Tip
    2
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Negru

10254905

Interval de preț
87,0009 RON - 33,8988 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • h
    32.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M20
  • Tip
    3
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru