Meniu Caută

Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare

În stoc

Capacele pentru piulițe Snap-on sunt utilizate pentru acoperirea șuruburilor, piulițelor, șaibelor și bolțurilor. Dispune de un design snap-on și protejează împotriva deteriorării și expunerii prelungite la elemente. Sunt disponibile patru varietăți, în funcție de utilizare și dimensiune.Capacele pentru piuliţe cu design simplu şi comod, cu fixare prin apăsare, sunt opţiuni rentabile, care pot fi utilizate pentru acoperirea şuruburilor, piuliţelor, şaibelor şi bolţurilor expuse.Un mai frumos aspect finisat.Protecție împotriva murdăriei, a deteriorărilor și a expunerii pe termen lung la mediul înconjurător. Material: LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1113, SR1812

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - Colț cu 3 direcții
Image
Type 3
Image
Type 4 - Aplicații intense
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h d Mărimea piuliței h1 h2 Tip Cumpără
1,2103 RON - 8,2392 RON 92 În stoc
10.6 mm
M6
1
4,3947 RON - 11,2835 RON 1357 În stoc
31.0 mm
M16
1
2,3685 RON - 15,9198 RON 1700 În stoc
15.3 mm
M10
1
2,4917 RON - 2,4917 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
22.0 mm
M10
2.0 mm
2
6,6812 RON - 17,1767 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.2 mm
41.1 mm
M22
3.0 mm
2
42,7844 RON - 109,9031 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4 - Aplicații intense
27,1219 RON - 69,6844 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
M16
3
35,4186 RON - 91,0506 RON 281 În stoc
35.0 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
4 - Aplicații intense
4,3811 RON - 4,3811 RON 930 În stoc
33.7 mm
31.4 mm
M16
3.0 mm
2
9,4878 RON - 9,4878 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M10
3
1,5197 RON - 10,4317 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
M8
1
4,7781 RON - 12,2331 RON 70 În stoc
33.7 mm
M20
1
1,2719 RON - 8,6441 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
13.7 mm
M6
1.6 mm
2
40,4158 RON - 95,24 RON Solicitați termenul de livrare aici
69.0 mm
M24
3
2,7518 RON - 18,8525 RON 3311 În stoc
17.5 mm
M12
1
20,0572 RON - 51,5302 RON 600 În stoc
15.0 mm
M12
3
19,4138 RON - 49,8544 RON 350 În stoc
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4 - Aplicații intense
3,2721 RON - 6,9963 RON 199 În stoc
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
7,5711 RON - 19,4111 RON 550 În stoc
41.0 mm
47.0 mm
M24
4.0 mm
2
33,8988 RON - 87,0009 RON 300 În stoc
32.0 mm
M20
3
  • din 6
M6 Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare 14.5 mm (DIA) Negru LDPE

10254721

Interval de preț
8,2392 RON - 1,2103 RON

Niveluri de stoc
92 În stoc
Caracteristici
  • h
    10.6 mm
  • Mărimea piuliței
    M6
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M16 32.5 mm 32.4 mm LDPE Negru

10254769

Interval de preț
11,2835 RON - 4,3947 RON

Niveluri de stoc
1357 În stoc
Caracteristici
  • h
    31.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M16
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M10 24.0 mm 17.3 mm LDPE Negru

10254745

Interval de preț
15,9198 RON - 2,3685 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • h
    15.3 mm
  • Mărimea piuliței
    M10
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M20 41.5 mm 95.0 mm LDPE Negru

10254936

Interval de preț
91,0506 RON - 35,4186 RON

Niveluri de stoc
281 În stoc
Caracteristici
  • h
    35.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Mărimea piuliței
    M20
  • Tip
    4 - Aplicații intense
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M16 33.1 mm 35.5 mm LDPE Negru

10254837

Interval de preț
4,3811 RON - 4,3811 RON

Niveluri de stoc
930 În stoc
Caracteristici
  • h
    33.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    31.4 mm
  • Mărimea piuliței
    M16
  • Tip
    2
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M20 40.7 mm 35.8 mm LDPE Negru

10254776

Interval de preț
12,2331 RON - 4,7781 RON

Niveluri de stoc
70 În stoc
Caracteristici
  • h
    33.7 mm
  • Mărimea piuliței
    M20
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M12 26.5 mm 18.8 mm LDPE Negru

10254752

Interval de preț
18,8525 RON - 2,7518 RON

Niveluri de stoc
3311 În stoc
Caracteristici
  • h
    17.5 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Negru

10254882

Interval de preț
51,5302 RON - 20,0572 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • h
    15.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    3
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
M12 N/A 26.5 mm (DIA) Negru LDPE

10254929

Interval de preț
49,8544 RON - 19,4138 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    4 - Aplicații intense
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Negru

10254820

Interval de preț
6,9963 RON - 3,2721 RON

Niveluri de stoc
199 În stoc
Caracteristici
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    2
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M24 48.6 mm 43.5 mm LDPE Negru

10254868

Interval de preț
19,4111 RON - 7,5711 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • h
    41.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • d
    47.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M24
  • Tip
    2
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M20 40.7 mm 92.0 mm LDPE Negru

10254905

Interval de preț
87,0009 RON - 33,8988 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • h
    32.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M20
  • Tip
    3
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru