Meniu Caută

Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare

În stoc

Capacele pentru piulițe Snap-on sunt utilizate pentru acoperirea șuruburilor, piulițelor, șaibelor și bolțurilor. Dispune de un design snap-on și protejează împotriva deteriorării și expunerii prelungite la elemente. Sunt disponibile patru varietăți, în funcție de utilizare și dimensiune.Capacele pentru piuliţe cu design simplu şi comod, cu fixare prin apăsare, sunt opţiuni rentabile, care pot fi utilizate pentru acoperirea şuruburilor, piuliţelor, şaibelor şi bolţurilor expuse.Un mai frumos aspect finisat.Protecție împotriva murdăriei, a deteriorărilor și a expunerii pe termen lung la mediul înconjurător. Material: LDPE Culoare: Negru, Alb, Gri Cod Serie: SR1113, SR1812

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
114 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h d Mărimea piuliței h1 h2 Tip Cumpără
0,8365 RON - 1,5197 RON 20900 În stoc
19.0 mm
M8
2
1,6155 RON - 2,6286 RON 3050 În stoc
17.0 mm
M12
2
0,8365 RON - 1,1568 RON 21750 În stoc
11.0 mm
M10
1
1,0391 RON - 1,8893 RON 2650 În stoc
22.0 mm
M10
2
0,5736 RON - 0,794 RON 250 În stoc
9.0 mm
M8
1
2,4506 RON - 3,9977 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0 mm
M14
1
3,0941 RON - 6,0651 RON 1250 În stoc
40.0 mm
M20
1
2,2316 RON - 3,6281 RON 2900 În stoc
27.0 mm
M12
2
1,5471 RON - 2,5054 RON Solicitați termenul de livrare aici
13.0 mm
M12
1
2,2864 RON - 5,0794 RON 1750 În stoc
31.0 mm
M16
1
0,8365 RON - 1,5197 RON 3400 În stoc
19.0 mm
M8
2
2,1221 RON - 3,4364 RON 1932 În stoc
23.0 mm
M16
2
5,1204 RON - 13,1408 RON 485 În stoc
36.7 mm
39.2 mm
M20
3.0 mm
2
20,0572 RON - 51,5302 RON 600 În stoc
15.0 mm
M12
3
19,4138 RON - 49,8544 RON 350 În stoc
23.0 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
4
6,9413 RON - 17,8749 RON 500 În stoc
37.6 mm
M24
1
3,2721 RON - 6,9963 RON 199 În stoc
20.2 mm
24.5 mm
M12
2.5 mm
2
42,7844 RON - 109,9031 RON Solicitați termenul de livrare aici
73.0 mm
46.5 mm
M24
4.0 mm
4
40,4158 RON - 95,24 RON Solicitați termenul de livrare aici
69.0 mm
M24
3
1,4785 RON - 10,0406 RON 4398 În stoc
7.9 mm
M8
1
  • din 6
Capac piuliță cu șaibă M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE Negru

10056837

Interval de preț
1,5197 RON - 0,8365 RON

Niveluri de stoc
20900 În stoc
Caracteristici
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M8
  • Tip
    2
  • Culoare
    Negru
Capac piuliță cu șaibă M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE Negru

10056929

Interval de preț
2,6286 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
3050 În stoc
Caracteristici
  • h
    17.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    2
  • Culoare
    Negru
Capace de protecţie pentru piuliţe M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE - PIR Gri

10056431

Interval de preț
1,1568 RON - 0,8365 RON

Niveluri de stoc
21750 În stoc
Caracteristici
  • h
    11.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M10
  • Tip
    1
  • Culoare
    Gri
Capac piuliță cu șaibă M10 17.0 mm 17.0 mm LDPE Negru

10056899

Interval de preț
1,8893 RON - 1,0391 RON

Niveluri de stoc
2650 În stoc
Caracteristici
  • h
    22.0 mm
  • W
    17.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M10
  • Tip
    2
  • Culoare
    Negru
Capace de protecţie pentru piuliţe M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Gri

10056370

Interval de preț
0,794 RON - 0,5736 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • h
    9.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M8
  • Tip
    1
  • Culoare
    Gri
Capace de protecţie pentru piuliţe M20 30.0 mm 30.0 mm LDPE - PIR Gri

10056677

Interval de preț
6,0651 RON - 3,0941 RON

Niveluri de stoc
1250 În stoc
Caracteristici
  • h
    40.0 mm
  • W
    30.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M20
  • Tip
    1
  • Culoare
    Gri
Capac piuliță cu șaibă M12 19.0 mm 19.0 mm LDPE - PIR Gri

10056936

Interval de preț
3,6281 RON - 2,2316 RON

Niveluri de stoc
2900 În stoc
Caracteristici
  • h
    27.0 mm
  • W
    19.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    2
  • Culoare
    Gri
Capace de protecţie pentru piuliţe M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE - PIR Gri

10056615

Interval de preț
5,0794 RON - 2,2864 RON

Niveluri de stoc
1750 În stoc
Caracteristici
  • h
    31.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M16
  • Tip
    1
  • Culoare
    Gri
Capac piuliță cu șaibă M8 13.0 mm 13.0 mm LDPE - PIR Gri

10056813

Interval de preț
1,5197 RON - 0,8365 RON

Niveluri de stoc
3400 În stoc
Caracteristici
  • h
    19.0 mm
  • W
    13.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M8
  • Tip
    2
  • Culoare
    Gri
Capac piuliță cu șaibă M16 24.0 mm 24.0 mm LDPE Negru

10056981

Interval de preț
3,4364 RON - 2,1221 RON

Niveluri de stoc
1932 În stoc
Caracteristici
  • h
    23.0 mm
  • W
    24.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M16
  • Tip
    2
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M20 41.5 mm 39.2 mm LDPE Negru

10254844

Interval de preț
13,1408 RON - 5,1204 RON

Niveluri de stoc
485 În stoc
Caracteristici
  • h
    36.7 mm
  • h1
    3.0 mm
  • d
    39.2 mm
  • Mărimea piuliței
    M20
  • Tip
    2
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M12 26.5 mm 49.0 mm LDPE Negru

10254882

Interval de preț
51,5302 RON - 20,0572 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • h
    15.0 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    3
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
M12 N/A 26.5 mm (DIA) Negru LDPE

10254929

Interval de preț
49,8544 RON - 19,4138 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • h
    23.0 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    4
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M24 48.3 mm 39.5 mm LDPE Negru

10254783

Interval de preț
17,8749 RON - 6,9413 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • h
    37.6 mm
  • Mărimea piuliței
    M24
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protects Nut
  • Culoare
    Negru
Capace pentru piuliţe cu fixare prin apăsare M12 26.5 mm 21.5 mm LDPE Negru

10254820

Interval de preț
6,9963 RON - 3,2721 RON

Niveluri de stoc
199 În stoc
Caracteristici
  • h
    20.2 mm
  • h1
    2.5 mm
  • d
    24.5 mm
  • Mărimea piuliței
    M12
  • Tip
    2
Capace pentru şuruburi, cu fixare prin apăsare M8 Negru LDPE

10254578

Interval de preț
10,0406 RON - 1,4785 RON

Niveluri de stoc
4398 În stoc
Caracteristici
  • h
    7.9 mm
  • Mărimea piuliței
    M8
  • Tip
    1
  • Tip capac
    Protejează piulița și șurubul
  • Culoare
    Negru