Meniu Caută

Capace pentru nituri

În stoc

Capacele pentru nituri se potrivesc ferm pe partea superioară a niturilor oarbe. Oferă protecție împotriva prafului și murdăriei, oferind în același timp un finisaj curat pentru șuruburi. Acestea nu necesită unelte suplimentare pentru instalare. Utilizat în aplicații auto și industriale.Proiectate pentru a oferi protecție și un finisaj îngrijit pentru șuruburi.Oferă protecție împotriva pătrunderii prafului și murdăriei, deteriorării și coroziunii.Utilizate pentru aplicaţii în industria auto, construcţiilor, mobilei şi aparatelor. Material: LDPE - PIR, HDPE Culoare: Maro, Negru, Alb, Gri, Bej Cod Serie: , SR1814, SR1804

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
38 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B C Culoare A D Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
1.6 mm
Maro
2.9 mm
1
0,2427 RON - 0,3382 RON 37500 În stoc
Negru
0,2315 RON - 0,3242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
0,2525 RON - 0,3522 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
0,2539 RON - 0,355 RON 58500 În stoc
Gri
0,2525 RON - 0,3522 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
0,2315 RON - 0,3242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
0,2343 RON - 0,2343 RON 43000 În stoc
Alb
0,2343 RON - 0,2343 RON 20000 În stoc
Alb
0,1599 RON - 0,2245 RON 125 În stoc
Negru
0,2539 RON - 0,355 RON 10000 În stoc
Negru
0,1599 RON - 0,2245 RON 59000 În stoc
Alb
0,1599 RON - 0,2245 RON Solicitați termenul de livrare aici
Gri
0,1684 RON - 0,2343 RON 297 În stoc
Gri
0,2315 RON - 0,3242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
0,4238 RON - 0,4238 RON Solicitați termenul de livrare aici
Alb
0,2343 RON - 0,2343 RON Solicitați termenul de livrare aici
Negru
0,2343 RON - 0,2343 RON 36000 În stoc
Negru
0,1599 RON - 0,2245 RON Solicitați termenul de livrare aici
Bej
0,2539 RON - 0,355 RON 300 În stoc
Bej
  • din 2
Capac de acoperire nit 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm HDPE Negru

10064368

Interval de preț
0,3382 RON - 0,2427 RON

Niveluri de stoc
37500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 2.7 mm 16.1 mm HDPE Gri

10064467

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
58500 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 12.0 mm (DIA)

10063590

Interval de preț
0,2343 RON - 0,2343 RON

Niveluri de stoc
43000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Alb

10063637

Interval de preț
0,2343 RON - 0,2343 RON

Niveluri de stoc
20000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 1.9 mm 8.0 mm HDPE Negru

10064146

Interval de preț
0,2245 RON - 0,1599 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit (DIA)

10064436

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
10000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 1.9 mm 8.0 mm HDPE Alb

10064160

Interval de preț
0,2245 RON - 0,1599 RON

Niveluri de stoc
59000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Alb
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 2.3 mm 9.7 mm HDPE Gri

10064351

Interval de preț
0,2343 RON - 0,1684 RON

Niveluri de stoc
297 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790
Capac de acoperire nit 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Negru

10063644

Interval de preț
0,2343 RON - 0,2343 RON

Niveluri de stoc
36000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mică
  • Cod Vamal
    3923509000
Capac de acoperire nit 2.7 mm 16.1 mm HDPE Alb

10064443

Interval de preț
0,355 RON - 0,2539 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Bej
  • Material complet
    Polietilenă de densitate mare
  • Cod Vamal
    3926909790