Meniu Caută

Capace pentru îmbinări tip banjo PCR

În producție

Această gamă de capace cu fixare prin împingere este proiectată pentru conexiunile Banjo Union. Aceștia oferă o protecție în timpul stocării, transportului și testării. Acest lucru ajută la prevenirea pătrunderii contaminanților și a reziduurilor de fluid care ar putea scurge și deteriora componenta principală. Conectorul Banjo Union protejează racordul banjo atunci când este instalat de furtunul hidraulic care îl leagă de o linie de fluid.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTOPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 H l2 Cumpără
0,4077 RON - 0,453 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.0 mm
21.0 mm
9.8 mm
0,5462 RON - 0,8496 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
32.0 mm
15.8 mm
0,6151 RON - 0,9568 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0 mm
36.0 mm
19.8 mm
0,4773 RON - 0,7425 RON Solicitați termenul de livrare aici
24.0 mm
29.0 mm
13.8 mm
0,4595 RON - 0,7148 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
25.0 mm
11.8 mm
0,6839 RON - 1,0639 RON Solicitați termenul de livrare aici
41.0 mm
44.0 mm
24.8 mm
0,2852 RON - 0,3169 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0 mm
17.0 mm
7.8 mm