Meniu Caută

Capace pentru acoperire de siguranță

În stoc

Capacele Secure Cover acoperă îmbinările expuse pe mai multe tipuri de echipamente de exterior. Acestea protejează împotriva deteriorării, coroziunii și contaminării. Acestea se fixează în poziție fără efort și sunt ideale pentru aplicații în aer liber, cum ar fi echipamentele pentru locurile de joacă.

  • Capacele și bazele de acoperire de siguranță sunt utilizate pentru a ascunde perfect componentele de fixare. Oferă protecție ideală pentru îmbinările expuse pe o gamă largă de echipamente de exterior.
  • Deosebit de potrivite pentru utilizarea pe terenul de joacă pentru copii și aparatele de gimnastică.
  • Se fixează pe poziție, cu efort minim.
Material: PP Culoare: Negru, Galben, Roșu, Alb, Albastru, Verde Cod Serie: SR2040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D d1 d2 h H Tip Cumpără
1,2096 RON - 2,2031 RON 100 În stoc
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,7647 RON - 1,3962 RON 2600 În stoc
M10
38.3 mm
10.2 mm
25.0 mm
13.0 mm
16.6 mm
1
0,4182 RON - 0,6623 RON 14250 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,6651 RON - 1,2152 RON 10300 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,9177 RON - 1,6699 RON 1300 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,4182 RON - 0,6623 RON 25750 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,4182 RON - 0,6623 RON 13050 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,6651 RON - 1,2152 RON 7600 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
1,009 RON - 1,8384 RON 21083 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,6651 RON - 1,2152 RON 12750 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,9177 RON - 1,6699 RON 7100 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,5403 RON - 0,7465 RON 21655 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,5445 RON - 0,9921 RON 19900 În stoc
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,6651 RON - 1,2152 RON 62000 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,6651 RON - 1,2152 RON 2700 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,9275 RON - 1,6839 RON 7600 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,3465 RON - 0,5515 RON 18750 În stoc
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
0,449 RON - 0,6216 RON 3250 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,5403 RON - 0,7465 RON 11878 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,5445 RON - 0,9921 RON 28600 În stoc
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
  • din 3
Capace pentru acoperire de siguranță 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Negru

10117491

Interval de preț
2,2031 RON - 1,2096 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 10.2 mm 38.3 mm 16.6 mm PP Negru

10117484

Interval de preț
1,3962 RON - 0,7647 RON

Niveluri de stoc
2600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.3 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Alb

10057131

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
14250 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Negru

10057384

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
10300 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Verde

10057476

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9177 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Albastru

10057124

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
25750 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Galben

10057162

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
13050 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 PP Roșu

10057391

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Galben

10057520

Interval de preț
1,8384 RON - 1,009 RON

Niveluri de stoc
21083 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Verde

10057353

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
12750 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Albastru

10057483

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9177 RON

Niveluri de stoc
7100 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Verde

10057230

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
21655 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 43.0 mm PP

10057568

Interval de preț
0,9921 RON - 0,5445 RON

Niveluri de stoc
19900 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Albastru

10057360

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
62000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Galben

10057407

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
2700 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Alb

10057490

Interval de preț
1,6839 RON - 0,9275 RON

Niveluri de stoc
7600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 6.3 mm 25.0 mm PP Galben

10057223

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
18750 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Galben

10057346

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
3250 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Roșu

10057278

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
11878 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Galben

10057582

Interval de preț
0,9921 RON - 0,5445 RON

Niveluri de stoc
28600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm