Meniu Caută

Capace pentru acoperire de siguranță

În stoc

Capacele Secure Cover acoperă îmbinările expuse pe mai multe tipuri de echipamente de exterior. Acestea protejează împotriva deteriorării, coroziunii și contaminării. Acestea se fixează în poziție fără efort și sunt ideale pentru aplicații în aer liber, cum ar fi echipamentele pentru locurile de joacă.

  • Capacele și bazele de acoperire de siguranță sunt utilizate pentru a ascunde perfect componentele de fixare. Oferă protecție ideală pentru îmbinările expuse pe o gamă largă de echipamente de exterior.
  • Deosebit de potrivite pentru utilizarea pe terenul de joacă pentru copii și aparatele de gimnastică.
  • Se fixează pe poziție, cu efort minim.
Material: PP Culoare: Negru, Galben, Roșu, Alb, Albastru, Verde Cod Serie: SR2040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D d1 d2 h H Tip Cumpără
0,4182 RON - 0,6623 RON 6725 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,5403 RON - 0,7465 RON 13150 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,4182 RON - 0,6623 RON 81396 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,6651 RON - 1,2152 RON 12300 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,6651 RON - 1,2152 RON 8600 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,5403 RON - 0,7465 RON 18855 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,6651 RON - 1,2152 RON 12750 În stoc
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,9177 RON - 1,6699 RON 7100 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,5403 RON - 0,7465 RON 2512 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,4911 RON - 0,8939 RON 30900 În stoc
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,3465 RON - 0,5515 RON 30000 În stoc
M6
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
2
1,2096 RON - 2,2031 RON 100 În stoc
43.8 mm
12.4 mm
27.6 mm
17.5 mm
20.5 mm
1
0,4911 RON - 0,8939 RON 15300 În stoc
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,4911 RON - 0,8939 RON 13100 În stoc
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,9177 RON - 1,6699 RON 9700 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,5445 RON - 0,9921 RON 13150 În stoc
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,449 RON - 0,6216 RON 31000 În stoc
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,4182 RON - 0,6623 RON 25750 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,4182 RON - 0,6623 RON 14500 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,449 RON - 0,6216 RON 3250 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • din 3
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Roșu

10057155

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
6725 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Alb

10057254

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
13150 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Negru

10057148

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
81396 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Negru

10057384

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
12300 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 PP Roșu

10057391

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
8600 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Galben

10057285

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
18855 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Verde

10057353

Interval de preț
1,2152 RON - 0,6651 RON

Niveluri de stoc
12750 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    10.2 mm
  • d2
    25.0 mm
  • D
    38.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Albastru

10057483

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9177 RON

Niveluri de stoc
7100 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Albastru

10057247

Interval de preț
0,7465 RON - 0,5403 RON

Niveluri de stoc
2512 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Galben

10057469

Interval de preț
0,8939 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
30900 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 6.3 mm 25.0 mm PP Albastru

10057186

Interval de preț
0,5515 RON - 0,3465 RON

Niveluri de stoc
30000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 12.4 mm 43.8 mm 20.5 mm PP Negru

10117491

Interval de preț
2,2031 RON - 1,2096 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.8 mm
  • h
    17.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță PP

10057452

Interval de preț
0,8939 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
15300 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
  • h
    14.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Albastru

10057421

Interval de preț
0,8939 RON - 0,4911 RON

Niveluri de stoc
13100 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Negru

10057506

Interval de preț
1,6699 RON - 0,9177 RON

Niveluri de stoc
9700 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 12.4 mm 43.0 mm PP Alb

10057551

Interval de preț
0,9921 RON - 0,5445 RON

Niveluri de stoc
13150 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
31000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Albastru

10057124

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
25750 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Alb

10057131

Interval de preț
0,6623 RON - 0,4182 RON

Niveluri de stoc
14500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Galben

10057346

Interval de preț
0,6216 RON - 0,449 RON

Niveluri de stoc
3250 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm