Meniu Caută

Capace pentru acoperire de siguranță

În stoc

Capacele Secure Cover acoperă îmbinările expuse pe mai multe tipuri de echipamente de exterior. Acestea protejează împotriva deteriorării, coroziunii și contaminării. Acestea se fixează în poziție fără efort și sunt ideale pentru aplicații în aer liber, cum ar fi echipamentele pentru locurile de joacă.

  • Capacele și bazele de acoperire de siguranță sunt utilizate pentru a ascunde perfect componentele de fixare. Oferă protecție ideală pentru îmbinările expuse pe o gamă largă de echipamente de exterior.
  • Deosebit de potrivite pentru utilizarea pe terenul de joacă pentru copii și aparatele de gimnastică.
  • Se fixează pe poziție, cu efort minim.
Material: PP Culoare: Negru, Galben, Roșu, Alb, Albastru, Verde Cod Serie: SR2040

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
50 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Filet bolț D d1 d2 h H Tip Cumpără
0,4792 RON - 0,8721 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
0,3381 RON - 0,538 RON 24500 În stoc
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,438 RON - 0,6064 RON 34250 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
0,6489 RON - 1,1856 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
38.0 mm
10.2 mm
25.0 mm
11.4 mm
14.3 mm
1
0,5271 RON - 0,7283 RON 6762 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,408 RON - 0,6461 RON 7475 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,408 RON - 0,6461 RON 27000 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,5271 RON - 0,7283 RON 6355 În stoc
M8
32.0 mm
8.2 mm
20.0 mm
10.1 mm
12.5 mm
1
0,408 RON - 0,6461 RON 121146 În stoc
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,4792 RON - 0,8721 RON 8332 În stoc
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,4792 RON - 0,8721 RON 123200 În stoc
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,5312 RON - 0,9679 RON 14000 În stoc
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
0,408 RON - 0,6461 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
6.3 mm
16.0 mm
7.6 mm
9.6 mm
1
0,5312 RON - 0,9679 RON 15350 În stoc
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,438 RON - 0,6064 RON 52400 În stoc
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
0,3381 RON - 0,538 RON 57250 În stoc
16.0 mm
13.4 mm
16.0 mm
8.2 mm
12.0 mm
0,5312 RON - 0,9679 RON 28800 În stoc
M12
27.5 mm
23.5 mm
25.5 mm
14.8 mm
20.5 mm
2
0,4792 RON - 0,8721 RON 33500 În stoc
M10
25.0 mm
21.4 mm
23.2 mm
14.0 mm
17.0 mm
2
0,8953 RON - 1,6292 RON 13084 În stoc
M12
43.0 mm
12.4 mm
27.6 mm
13.0 mm
16.5 mm
1
0,438 RON - 0,6064 RON 14000 În stoc
M8
20.0 mm
17.0 mm
18.5 mm
10.0 mm
14.0 mm
2
  • din 3
Capace pentru acoperire de siguranță 6.3 mm 25.0 mm PP

10057216

Interval de preț
0,538 RON - 0,3381 RON

Niveluri de stoc
24500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Alb

10057315

Interval de preț
0,6064 RON - 0,438 RON

Niveluri de stoc
34250 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Albastru

10057247

Interval de preț
0,7283 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
6762 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Roșu

10057155

Interval de preț
0,6461 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
7475 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Albastru

10057124

Interval de preț
0,6461 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 32.0 mm PP Galben

10057285

Interval de preț
0,7283 RON - 0,5271 RON

Niveluri de stoc
6355 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    8.2 mm
  • d2
    20.0 mm
  • D
    32.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M6 25.0 mm PP Negru

10057148

Interval de preț
0,6461 RON - 0,408 RON

Niveluri de stoc
121146 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M6
  • d1
    6.3 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 10.3 mm 38.0 mm PP Alb

10057438

Interval de preț
0,8721 RON - 0,4792 RON

Niveluri de stoc
8332 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Verde

10057414

Interval de preț
0,8721 RON - 0,4792 RON

Niveluri de stoc
123200 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 43.0 mm PP

10057575

Interval de preț
0,9679 RON - 0,5312 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
  • h
    14.8 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 12.4 mm 43.0 mm PP Alb

10057551

Interval de preț
0,9679 RON - 0,5312 RON

Niveluri de stoc
15350 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 8.3 mm 32.0 mm PP

10057322

Interval de preț
0,6064 RON - 0,438 RON

Niveluri de stoc
52400 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță 6.3 mm 25.0 mm PP

10057209

Interval de preț
0,538 RON - 0,3381 RON

Niveluri de stoc
57250 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • d1
    13.4 mm
  • d2
    16.0 mm
  • D
    16.0 mm
  • h
    8.2 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 43.0 mm PP Galben

10057582

Interval de preț
0,9679 RON - 0,5312 RON

Niveluri de stoc
28800 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    23.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • D
    27.5 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M10 38.0 mm PP Galben

10057469

Interval de preț
0,8721 RON - 0,4792 RON

Niveluri de stoc
33500 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M10
  • d1
    21.4 mm
  • d2
    23.2 mm
  • D
    25.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M12 PP Roșu

10057513

Interval de preț
1,6292 RON - 0,8953 RON

Niveluri de stoc
13084 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Base
  • Filet bolț
    M12
  • d1
    12.4 mm
  • d2
    27.6 mm
  • D
    43.0 mm
Capace pentru acoperire de siguranță M8 8.3 mm 32.0 mm PP Galben

10057346

Interval de preț
0,6064 RON - 0,438 RON

Niveluri de stoc
14000 În stoc
Caracteristici
  • Tip componentă
    Capac
  • Filet bolț
    M8
  • d1
    17.0 mm
  • d2
    18.5 mm
  • D
    20.0 mm