Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,7164 RON - 4,1294 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,6447 RON - 1,003 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.835 in
21.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 1,2761 RON - 1,9851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 1,2089 RON - 1,3433 RON | 8700 În stoc |
|
|
|
||
| 1,2985 RON - 2,0199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.102 in
28.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
| 1,2985 RON - 1,4428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 2,5075 RON - 3,9005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 2,5075 RON - 3,9005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3"
|
|
|
||
| 3,7164 RON - 5,7811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,1791 RON - 0,2786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,1567 RON - 0,2437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,1343 RON - 0,2089 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 8,0598 RON - 8,9553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 8,0598 RON - 8,9553 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 11,6419 RON - 12,9355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.575 in
40.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
||
| 11,6419 RON - 12,9355 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 35,8214 RON - 39,8016 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
2.559 in
65.0 mm
|
15.748 in
400.0 mm
|
||
| 78,3595 RON - 121,8926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
24"
|
2.512 in
63.8 mm
|
24 in
609.6 mm
|
||
| 6,4926 RON - 10,0996 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.52 in
38.6 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
||
| 3,7164 RON - 5,7811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.425 in
36.2 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina