Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1606 RON - 0,2498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/8"
|
0.74 in
18.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,1835 RON - 0,2855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2891 RON - 0,4497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2983 RON - 0,464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.657 in
16.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,3671 RON - 0,5711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,3671 RON - 0,5711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,436 RON - 0,6782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1"
|
0.756 in
19.2 mm
|
1.327 in
33.7 mm
|
||
| 0,3901 RON - 0,6068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3671 RON - 0,5711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,3901 RON - 0,6068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,3901 RON - 0,6068 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2891 RON - 0,4497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,436 RON - 0,6782 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7435 RON - 1,1565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,308 RON - 2,0347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |