Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7254 RON - 1,1284 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1 1/2"
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.902 in
48.3 mm
|
||
| 0,2891 RON - 0,4497 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 0,1606 RON - 0,2498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,1835 RON - 0,2855 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,1606 RON - 0,2498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.78 in
19.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,1376 RON - 0,2141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,1376 RON - 0,2141 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,1606 RON - 0,2498 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2753 RON - 0,4283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2524 RON - 0,3926 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,2983 RON - 0,464 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8"
|
|
|
||
| 0,3671 RON - 0,5711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,7435 RON - 1,1565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,308 RON - 2,0347 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 1,9322 RON - 3,0057 RON | 10400 În stoc |
|
|
|
||
| 0,3212 RON - 0,4997 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.839 in
21.3 mm
|
0.787 in
20.0 mm