Meniu Caută

Capace PCR pentru conducte

În stoc

Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
117 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei H d Cumpără
0,6447 RON - 1,003 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.2 mm
44.5 mm
1,2761 RON - 1,9851 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,2089 RON - 1,3433 RON 8700 În stoc
1,2985 RON - 2,0199 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.0 mm
65.0 mm
1,2985 RON - 1,4428 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,5075 RON - 3,9005 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,5075 RON - 3,9005 RON Solicitați termenul de livrare aici
3"
3,7164 RON - 5,7811 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,7164 RON - 5,7811 RON Solicitați termenul de livrare aici
36.2 mm
127.0 mm
0,1567 RON - 0,2437 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,2462 RON - 0,383 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/8"
18.8 mm
10.0 mm
0,2462 RON - 0,383 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,282 RON - 0,4388 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,291 RON - 0,4527 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.7 mm
16.0 mm
0,3134 RON - 0,4875 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.3 mm
20.0 mm
0,3582 RON - 0,5572 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
24.0 mm
0,3582 RON - 0,5572 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1791 RON - 0,2786 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,1567 RON - 0,2437 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,4253 RON - 0,6617 RON Solicitați termenul de livrare aici
1"
19.2 mm
33.7 mm
  • din 6
Capace de conducte 63.5 mm LDPE - PCR Verde

20748555

Interval de preț
1,3433 RON - 1,2089 RON

Niveluri de stoc
8700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000