Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.
Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiunea nominală a conductei | H | d | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1791 RON - 0,2786 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,1567 RON - 0,2437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2462 RON - 0,383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,282 RON - 0,4388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,3134 RON - 0,4875 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2462 RON - 0,383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,2686 RON - 0,4179 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2462 RON - 0,383 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1/4"
|
0.783 in
19.9 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,291 RON - 0,4527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/8"
|
|
|
||
| 0,3582 RON - 0,5572 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
||
| 0,3806 RON - 0,592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3/4"
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
||
| 0,3806 RON - 0,592 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 0,4253 RON - 0,6617 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.008 in
25.6 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,7253 RON - 1,1283 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
| 1,2761 RON - 1,9851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
|
||
| 1,8851 RON - 2,9323 RON | 10400 În stoc |
|
|
|
||
| 1,1865 RON - 1,8458 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2"
|
1.094 in
27.8 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
||
| 1,2985 RON - 1,4428 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.394 in
35.4 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 2,5075 RON - 3,9005 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.201 in
30.5 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
||
| 2,5075 RON - 2,7861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
1.535 in
39.0 mm
|
3.74 in
95.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina