Meniu Caută

Capace PCR pentru conducte

În stoc

Capace de conducte sunt o capacitate de protecție cu un cost redus și un finisaj de înaltă calitate, ideale pentru tuburi și conducte. Aceste capace cu fixare prin împingere sunt proiectate pentru a preveni contaminanții precum murdăria, umiditatea și coroziunea în timpul proceselor de depozitare, transport și fabricație. Acestea se potrivesc cu ușurință și pot fi îndepărtate, fie prin echipamente automate, fie manual.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Verde Cod Serie: SRTXTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
117 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiunea nominală a conductei H d Cumpără
9,4031 RON - 14,6271 RON Solicitați termenul de livrare aici
11,6419 RON - 12,9355 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.7 mm
200.0 mm
11,6419 RON - 18,1097 RON Solicitați termenul de livrare aici
8"
44.6 mm
219.1 mm
1,6119 RON - 2,5075 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
75.0 mm
2,5075 RON - 3,9005 RON 150 În stoc
3,7164 RON - 5,7811 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.0 mm
100.0 mm
3,7164 RON - 5,7811 RON Solicitați termenul de livrare aici
4"
40.3 mm
114.3 mm
3,7164 RON - 4,1294 RON Solicitați termenul de livrare aici
3,7164 RON - 4,1294 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.0 mm
130.0 mm
4,9254 RON - 7,6618 RON Solicitați termenul de livrare aici
8,0598 RON - 12,5375 RON Solicitați termenul de livrare aici
6"
39.6 mm
168.3 mm
0,4253 RON - 0,4726 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.6 mm
40.0 mm
0,6447 RON - 1,003 RON Solicitați termenul de livrare aici
1,8851 RON - 2,9323 RON Solicitați termenul de livrare aici
1 3/4"
0,4253 RON - 0,6617 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,5075 RON - 3,9005 RON Solicitați termenul de livrare aici
2,5075 RON - 3,9005 RON Solicitați termenul de livrare aici
3"
30.0 mm
90.0 mm
19,9705 RON - 31,0652 RON Solicitați termenul de livrare aici
40.3 mm
250.0 mm
40,2991 RON - 44,7768 RON Solicitați termenul de livrare aici
16"
63.3 mm
406.4 mm
1,2985 RON - 1,4428 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 6
Capace de conducte 83.0 mm LDPE - PCR Verde

20748654

Interval de preț
3,9005 RON - 2,5075 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Verde
  • Material
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Cod Vamal
    3923509000