Meniu Caută

Capace de conducte 508.0 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20749170

Numărul piesei producătorului:

20749170

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
2 - 19 87,0661 RON
20 - 99 62,1901 RON
100 + 55,971 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 2

Preț total:

174,13 RON

2 x 87,0661 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 508.0 mm
H 67.5 mm
Dimensiunea nominală a conductei 20"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne