Meniu Caută

Capace de conducte 141.3 mm LDPE - PCR Verde

Numărul piesei Essentra:

20748883

Numărul piesei producătorului:

20748883

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
10 - 99 12,8509 RON
100 - 499 9,1792 RON
500 + 8,2613 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 10

Preț total:

128,51 RON

10 x 12,8509 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d 141.3 mm
H 40.0 mm
Dimensiunea nominală a conductei 5"
Culoare Verde
Material LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne